??
CAD model selection
K0374.412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0374 - Lateral spring plungers
Bill of material
K0374.412
BESTKIPP
Order No.
K0374.412
POS
Position of ball
S
FORM
Form
C
AUSF
version
ball in steel, spring in plastic, on one side
D
diameter
12 mm
D1
diameter
6.5 mm
L
Length
35 mm
L2
Length
8.0 mm
L3
Length
9 mm
B
width
5.5 mm
H
stroke
1.5 mm
BOHRUNG
Receiving hole H8
12 mm
F1
inital spring force
80.0 N
F2
Spring force final pressure
260.0 N
GEW
Approx. weight
0.0137 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028399
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions